You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

ISV-Umwelt:移动式生物质脱水装置

污水污泥使用离心机处理后进行热处理。然而,在污水污泥可用作燃料之前,必须将其固体成分与占总质量高达97%以上的水相分离。

这就是下萨克森州朗格尔斯海姆的ISV-Umwelt公司发挥作用的地方。其创始人兼董事总经理Sven Penkwitt解释道:“我们建立移动式生物质脱水装置,并将其短租或长租给我们的客户。”

其中一家客户是位于迪普霍尔茨的市政污水处理厂。ISV-Umwelt每年大约有4次会分别花费1周时间为其建立装置。“在此期间,这些装置将从三个多月来积累在大型消化池中的约2400立方米的消化污泥中分离出约72吨干物质,然后将其用于热回收。”

为了实现优化的脱水效果,必须能在各个不同的点上对过程进行调整,而这是ifm发挥作用的地方。作为自动化专家,ifm提供广泛的传感器和自动化解决方案,它们可精确调整并透明显示和分析过程操作的细节。

带液压装置的卧螺离心机