• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 水/废水处理
  2. 高效的水处理

使用ifm智能解决方案进行高效的水处理

数字自动化的优势

减少了60%的安装时间。
现场或远程配置和读取传感器。
通过永久数据评估,及早检测维护需求。

NEREUS:用于高效水回收的智能自动化

Nereus在其过滤系统中集成了ifm传感器,以确保无故障运行和可靠功能。利用IO-Link,可以为该公司提供无转换损耗的精确数据。此外,该公司还可在生产过程中节省大量时间:电缆可以更快且准确无误地敷设,且传感器的参数设置所需时间更少。由于所有文件都可无缝传输至IT层级,Nereus可以远程监测所有装置,并在必要时立即做出响应,从而显著减少装置的停机时间。