- 水/废水处理
- 使用IO-Link进行现代化泵监测
使用IO-Link进行现代化泵监测
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link/applikationen/pumpstation-midvaal-water.jpg?v=1322655458)
数字自动化的优势
IO-Link减少80%的接线工作。 | |
在现场或远程进行简单的状态监测。 | |
使用Ethernet/IP接口直接将数据数字化传输至PLC和IT层级。 |
Midvaal水务公司:使用IO-Link进行现代化泵监测
Midvaal Water Company是一家为南非提供散装饮用水的水处理服务供应商,服务区域面积达900 km²。该公司位于瓦尔河畔,通过购买未经处理的水并将其净化,为消费者供应饮用水。
为了保障饮用水的供应,Midvaal专注于集成泵和电机监测。尤其通过使用IO-Link,Midvaal将接线时间减少了80%。此外,现在还可对泵站进行远程监测。