• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. Mobile Robots
  2. Localization

始终保持正轨:如何利用移动机器人实现高效货物流动

为了尽可能快速准确地执行任务,移动机器人需要时刻知道其所处位置。位置信息被用于确定行驶路线和识别待运送的货物。RFID标签或二维码等可以提供必要的信息。它们作为地标,可以为移动机器人指示将要行驶的路线,而托盘或货物容器上的标签和代码则可用来识别产品。

通过信息交换实现追踪和追溯的透明性

在无缝数字化追踪和追溯解决方案中,移动机器人不仅接收和执行命令,还持续向IT层级报告其位置以及与所拾取货物相关的信息。这有助于优化机群的工作安排并提高对物料流动的控制。货物流动和库存水平可以通过集中监测来保持透明,避免因部件运输遗漏或错误而导致停机。

总而言之,当移动机器人以智能方式集成到数字化整体解决方案中时,就可以提高内部物流的效率以及整个工厂的效益。

通过定位和识别实现高效的订单处理

问题

在生产车间地面上被移动机器人用作地标的代码可能会褪色或磨损,变得难以辨认,使得机器人导航变得不可靠,导致导航错误,从而降低移动机器人的效率,并影响整个内部物流系统以及下游流程的生产效率。

解决方案

由于具有灵活的曝光时间O2I读码器可以识别并读取甚至是褪色的代码,确保机器人导航保持可靠,内部物流和生产流程的运行质量和速度不受影响。

问题

为了可靠读取生产车间地面上的代码,移动机器人必须减速行驶。这会降低单台设备的效率,需要扩大机群规模才能达成既定的绩效指标。

解决方案

O2I读码器能够在最高3.5m/s的速度下可靠检测代码。这可提高移动机器人途经用作地标的代码时的速度。每台设备的性能都可以相应提升,通过较小规模的机群即可达成既定绩效指标。

问题

由于受条件限制,使用代码导航并不可靠。地标的护理(维护、清洁)过于耗时,使得使用移动机器人不够经济。

解决方案

RFID标签可以嵌入在地面用作地标。这样标签就不会受损且地面保持平整。ifm的RFID天线 能够可靠读取这些标签,从而保证移动机器人导航的可靠性

AGV读取地面上的二维码

AGV读取地面上的二维码

使用读码器和/或RFID进行定位和识别的优势

  • 易于调试
    无论是读码器还是RFID天线:都可以通过免费软件(读码器)或浏览器环境(RFID天线)轻松进行参数设置,通过标准电缆来保证准确无误的连接,并可选择通过轻松传输预设的数据记录来减轻调试工作量,从而缩短机器人设备的单位生产时间。
  • 直达IT层级的无缝数据传输
    读码器和RFID天线都带有IO-Link接口。这种开放式数字通信标准可促进传感器与IT层级之间的顺畅通信,并简化移动机器人与整体数字化内部物流解决方案的集成。

立即了解IO-Link的更多信息➜

ifm的IO-Link系统

使用ifm的IO-Link系统进行点对点通信

IO-Link由领先的传感器、执行器和控制器制造商开发,是一种不受现场总线限制的标准化自动化接口。它无需复杂的寻址,即可为用户实现点对点连接。以前仅限于简单的开关量信号或模拟量数值的二进制开关现已开发成为智能传感器。