- 按照应用分类的压力传感器
- 新闻动态
- PL工业级压力传感器
适用于工业应用的齐平式压力传感器
适合狭小空间和粘稠介质
对于任何使用管道在精确高压下输送粘合剂、胶水或密封剂等粘稠介质的应用而言,PL15紧凑型G1/2压力变送器都是理想的选择。
在我们的交互模型中探索PL15的特点。
客户感言
小巧而紧凑的外壳
“得益于PL15的小尺寸设计,我们可以减小测量点周围的净空间,从而使我们的设备更紧凑,同时确保传感器能够轻松安装和拆除。”
RikoSlodowitz,ABEL GmbH初级产品经理
“得益于PL15的小尺寸设计,我们可以减小测量点周围的净空间,从而使我们的设备更紧凑,同时确保传感器能够轻松安装和拆除。”
RikoSlodowitz,ABEL GmbH初级产品经理
IO-Link提供关于过程状态的深度信息
“IO-Link可确保随时将压力精确且无损耗地传输至控制系统。对我们而言,其另一大优势是提供了额外的温度输出,可以免去对其他测量点的需要。”
Maximilian Meurer,EnviroFALK GmbH测量与控制工程师
“IO-Link可确保随时将压力精确且无损耗地传输至控制系统。对我们而言,其另一大优势是提供了额外的温度输出,可以免去对其他测量点的需要。”
Maximilian Meurer,EnviroFALK GmbH测量与控制工程师
其他典型应用
- 胶水、粘合剂、泡沫和其他高粘稠介质的使用和定量
- 用于造雪机:齐平设计可确保高压回路中的水被排空而不会在过程连接上冷冻
- 用于部件清洗系统:PL15的齐平设计可以防止压力通道因碎屑或泡沫等而堵塞
- 用于包含固体的介质,例如在废水处理中
系统连接
密封理念
密封理念依传感器的安装方式而定。
- 与现有的焊接适配器适配
通过与O型圈结合使用,该PL传感器可用于压力高达60 bar的密封边缘上。当压力高于60 bar时,可在外壳与过程连接之间使用密封件。 - 使用ifm焊接适配器E30509
当使用ifm焊接适配器时,可以直接在传感器端部形成金属对金属密封边缘。这可防止涂料或漆等流体介质在高压下进入测量连接的螺纹区域、在该区域沉积或将其他介质混入/污染过程。 - 安装在模块或管道中
当安装在标准的½螺纹孔时,可在外壳与过程连接之间使用密封件。
IO-Link带来的附加值
IO-Link可实现无损耗数据传输
数字化通信可避免信号转换损耗,且磁场等外部因素不会对信号质量造成任何影响。
数字化通信可避免信号转换损耗,且磁场等外部因素不会对信号质量造成任何影响。
过程透明
持续监测压力曲线,确保对过程的全程关注。由于变送器还能传输介质温度,因此无需第二测量点。
持续监测压力曲线,确保对过程的全程关注。由于变送器还能传输介质温度,因此无需第二测量点。
易于设置
该压力传感器可通过IO-Link快速轻松地配置。
该压力传感器可通过IO-Link快速轻松地配置。