ISO校准流量(水)
用于测量液体的流量传感器使用参考设备进行参考测量。
在参考测量期间,介质将流经待校准的仪器以及另一个已事先进行了校准的参考设备。参考设备通常使用科氏流量计,因为其测量原理为不受温度和压力影响的质量流量,因而精度范围非常高。
该校准基于分布在流量范围的3或4个测量点进行。通常,校准点为相关测量范围的10%、25%、50%和100%。原则上,水流量传感器的校准在600 l/min流量时结束。这在校准较大测量范围的设备时需要尤其注意。默认情况下,校准使用模拟量输出(电流)在出厂设置下进行,或者也可使用设备的显示器来目视进行或使用模拟量输出(电压)。