You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 编码器
  2. 绝对式编码器

绝对式编码器

绝对式编码器提供转轴旋转1圈以内(单圈编码器)或多圈(多圈编码器)时的各个角度位置的绝对数字值。

采用光电技术的绝对式编码器通过镀膜玻璃码盘上蚀刻的线槽发射光。当光束被中断时,将产生脉冲信号。

采用磁性技术的绝对式编码器通过在感应芯片(霍尔传感器)上方旋转磁铁并测量磁场的变化(霍尔效应)来产生脉冲信号。

绝对式编码器即使在断电后也可提供转轴的绝对位置值。与传统增量式编码器不同,它们在断电后无需回到起始点或原点。

版本

类型 外壳直径[mm] 实心轴轴径[mm] 空心轴轴径[mm] 分辨率 功能

绝对式
多圈
36.5 mm
42 mm
58 mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
24位
25位
31位
• 可以设置分辨率和信号
• Profibus、ProfiNet DeviceNet、SSI、CANopen & IO-Link接口

绝对式
单圈
58 mm 6 mm
10 mm
- 13位 • 可以设置分辨率和信号
• Profibus和CAN接口

绝对式编码器可选并行输出、串行输出或现场总线型输出来发送转轴位置数据。

  • 采用并行输出的绝对式编码器需要单独输出每个位的信息。例如,采用12位并行输出的绝对式编码器需要12路独立的输出来发送数据。其分辨率为4096。
  • 编码器位置数据也可通过同步串行接口(SSI)来传输。

绝对式多圈编码器

这类编码器通过查看旋转多圈后的码盘代码来确定精确位置。

该代码包括码盘(分辨率)的位置和齿轮组(圈数)的位置。这使得多圈编码器非常适合进行角度测量以及线性测量和测距。我们提供带Devicenet、Profinet、Profibus、CANopen、Ethernet IP和EtherCAT接口的版本。

多圈编码器也可通过IO-Link操作。优势:通过使用IO-Link主站,可以将一个编码器用于多个现场总线,从而降低成本,并可使用成本更低的标准电缆。一旦安装调试好IO-Link基础设施,就可大幅降低布线复杂性和故障可能。

绝对式单圈编码器

这类编码器针对转轴上的每个位置提供唯一编码的数值。
它们适用于转轴旋转不超过360°的应用。
可提供带Profibus或CAN接口的版本。

当在IO-Link上使用时,ifm的所有增量式编码器都可像绝对值单圈编码器一样运行。它们即使在断电时也能检测和保存位置值。