You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

什么是编码器

编码器已经在许多制造和生产工艺以及移动机械和可再生能源领域中得到可靠使用。为了精确确定物体的速度、位置角度或旋转方向,它们将旋转运动转化为数字量信号。编码器使用无磨损的磁性或光电检测技术,并利用牢牢固定至转轴或可移动磁铁载具的脉冲盘来确保可靠识别。

  • 旋转一圈内的速度和方向检测
  • 脉冲量信号
  • 需要估算单元
  • 断电时不可追溯位置
增量式
编码器
  • 即使在断电时也能提供绝对位置
绝对式单圈
编码器
  • 甚至能检测旋转多圈后的位置
绝对式多圈
编码器

编码器类型

  增量式 IO-Link
增量式
绝对式单圈 绝对式多圈 IO-Link
绝对式多圈
速度
分辨率
圈数 1 1 1 1 / ∞ 1 /∞
位置值 相对值 绝对值 绝对值 绝对值 绝对值
需要IO-Link
基础设施
断电后
位置记忆
兼容现场总线
抗噪声干扰
需要设置