You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 编码器
  2. 增量式编码器

增量式编码器

增量式编码器可提供每圈内的精确脉冲数(增量)信息。当参考起始点或原点时,可以根据脉冲数信息来确定相连转轴的当前位置。
若电源中断,编码器必须在重新通电后先返回起始点或原点,然后才能准确确定转轴位置。该过程被称为回原点。
使用增量式编码器时,可以选择HTL模式(建议用于长电缆)或转速达12000 rpm的TTL模式。另外,分辨率可以灵活配置为1到10000之间的任意数值,以精简型号数量。
增量式编码器适用于需要检测任意角度位置变化的快速检测应用。

带和不带IO-Link接口的编码器对比

当以传统方式不使用IO-Link技术时,将不参考当前位置,只能通过PLC计算与角度位置、速度和旋转方向的相对值。

结合IO-Link技术使用时,则可以提供更多信息。编码器无需PLC介入即可确定其当前位置,并且即使在断电时也能保存该位置。因此,IO-Link增量式编码器与绝对式单圈编码器类似。它们可输出单圈内的绝对位置值。

版本

类型 外壳直径[mm] 实心轴轴径[mm] 空心轴轴径[mm] 分辨率 功能

PerformanceLine

58

6
10

9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
高达10000
脉冲/转
• IO-Link
• 分辨率、模式和信号可调
• 双色显示
• 可选不同的联轴器

BasicLine
36.5
58
6
10
6
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
高达10000
脉冲/转
• IO-Link
• 分辨率和信号可调
• 可选不同的联轴器

WetLine
58 6
10
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
高达10000
脉冲/转
• IO-Link
• 分辨率和信号可调
IP67
• 可选不同的联轴器

PerformanceLine

PerformanceLine编码器集成了用于速度监测、计数功能和旋转方向检测的信号评估功能。它们具有设置简单、位置值显示、带操作按键和菜单导航直观等特点。诊断和参数数据可通过IO-Link可靠传输,随时为工业4.0做好准备!

编码器模式

  • 根据通过IO-Link设置的分辨率显示位置

计数模式

  • 可计数通过IO-Link设置的最大值(例如9999)

速度监测模式

  • 每分钟转数[min-1]/频率[Hz]

BasicLine

不带显示的高性价比版本

  • 根据通过IO-Link设置的分辨率显示位置
  • 轴向或径向进线口
  • 可编程:
  • 分辨率(2到10000脉冲)
  • TTL或HTL输出
  • 计数方向(顺时针/逆时针)

WetLine

WetLine系列是ifm的不锈钢增量式编码器,适用于传送带同步等应用,即使在严苛环境下也无需频繁维护。其防护等级达IP 67,适用于食品行业中的潮湿区域。

  • 高耐性不锈钢材质和转轴侧高防护等级确保长使用寿命
  • 激光蚀刻标签清晰易读
  • 包括带夹具/同步法兰的实心轴版本和空心轴版本
  • 通过IO-Link进行方便的通信
  • 可旋转的M12连接器可以径向或轴向使用