- 按照应用分类的电容式接近开关
- 工厂自动化
工厂自动化
传感器 | 外壳 | 电气设计 | 检测范围 | 机械设计 | 考虑点 |
---|---|---|---|---|---|
M12 | • DC PNP • DC NPN |
高达12 mm | • 不锈钢外壳 • PEEK感应面 |
|
|
M18 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
高达30 mm | • 塑料外壳 • 塑料感应面 |
|
|
M30 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
高达40 mm | • 不锈钢外壳 • 塑料外壳 • 塑料感应面 |
|
|
![]() KQ5 |
20 x 7 x 48 mm | • DC PNP | 12 mm,可非齐平安装 | 使用安装适配器和电缆扎带轻松安装 |
|
![]() KQ6 |
20 x 14 x 48 mm | • DC PNP • DC NPN |
12 mm,可非齐平安装 | 使用安装适配器和电缆扎带轻松安装 |
|
250 x 28 x 16,7 mm | • DC PNP • DC NPN |
液位测量范围 200 mm |
集3个点液位传感器于一身 |
|
|
![]() AC/DC |
不同的圆形和方形外壳 | • AC/DC | 高达60 mm | • 塑料外壳 • 塑料感应面 |
|