搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
按照应用分类的电容式接近开关
触摸传感器和按钮
按照应用分类的电容式接近开关
工厂自动化
塑料行业
耐化学品
危险区域
触摸传感器和按钮
技术概述
触摸传感器和按钮
传感器
外壳
电气设计
检测范围
工作
原理
考虑点
KT50
Ø100 mm
DC PNP
常
开
动态
静态
无压力地进行非接触式开关
采用LED提供视觉反馈
耐油、耐冲击且防刮
周边可选不同颜色
简单的壁挂或后面板安装
KT5 / KT6
M22
DC PNP
DC NPN
• 常
开
• 常闭
双稳态
动态
静态
可参数化
通过轻触进行操作,符合人体工程学设计
启动延迟可防止意外开关
通过RGB LED指示工厂状态
可通过IO-Link进行众多不同的设置,例如颜色、常开/常闭或触发
亮度和灵敏度可在潮湿环境或操作人员佩戴手套时调整