You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 量热式压缩空气流量计
  2. 产品新闻
  3. SM Foodmag
  4. SM Foodmag的性能

SM Foodmag的性能

SM Foodmag电磁流量计是一款可靠的流量传感器,其开箱即用的精度为±0.5 %。可以通过计算器获得相应的精度范围:

精度和可靠性计算示例

大部分ifm的流量计根据测得的流量(MW)和量程终值进行两部分精度计算。但SM Foodmag使用速度偏移来替代量程终值。例如,SMF420的精度计算如下:

± (0.5 % MW + 1.5 mm/s)
内径为47mm的管道中 = 2602.4 mm3/s = 0.16 l/min
假设MW = 500 l/min,则精度 = ± (0.005*500 + 0.16) = +/- 2.66 l/min

重复精度的计算在设备整个流量测量范围内并不一致,但可以按每个测量值进行计算。例如,在测量值为500 l/min(MW)时,SMF420的重复精度计算如下:

± (0.1% MW)
重复精度 = +/- (0.001*500) = +/- 0.5 l/min