You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 量热式压缩空气流量计
  2. 产品新闻
  3. SV涡街流量计

用于工业环境的涡街流量计

SV系列涡街流量计基于涡街测量原理工作。

该传感器是适合各类工业应用的高性价比解决方案,不仅价格实惠,而且性能出色。其特点是测量精度高,耐受性好,甚至能承受严苛的工艺条件。

涡街传感器的产品优势

用于广泛的水基应用
由于不受介质的电导率影响,涡街测量原理非常适合超纯水、水和水基介质的相关应用。这种传感器是冷却系统的制冷能力监测、饮用水供应及其他应用的理想解决方案。
一个传感器即可进行流量和温度检测
除了当前流量外,该传感器还可检测介质的温度。由于集成了温度测量功能,因此系统中无需额外的温度测量点。
高性价比且测量精确
涡街流量计性价比高,测量精度达+/-2 %,可测量各种工业应用中的体积流量。例如,可以精确监测和控制室内植物工厂中的供水。
外壳耐受严苛的工业条件
无论是采用不锈钢外壳还是全塑料外壳,该传感器都能长期承受严苛的环境条件。改进后的全塑料版本的特点是耐高压(90 °C下耐压达16 bar)和耐高温(高达125°C)的能力出色。
通过IO-Link或模拟量输出连接系统
两个设备系列包含了广泛的系统连接。其中,显示器版本除了IO-Link外,还带有频率和双模拟量输出(100...1000 Hz,2 x 4...20 mA),全塑料版本也可通过两线制技术用作纯粹的变送器(4...20 mA)。此外,还可以检测和分析PT1000信号。

涡街传感器的应用案例

涡街传感器能可靠测量水和水基介质中的流量。 它们不仅能确保冷却水应用中的制冷能力,还能精确控制室内植物工厂中作物生长所需的正确水量。应用案例提供了我们已经为客户解决的相关应用的深入信息。

➜ 前往应用案例

涡街传感器的系统连接

产品概览

SV显示器设备系列和IO-Link

  • 通过TFT显示器和LED可视化过程值和开关值
  • 坚固紧凑的不锈钢外壳,防护等级达IP65和IP67
  • 通过IO-Link持续监测流量和温度(可提供带双模拟量输出4...20 mA的版本)
  • 可旋转的嵌入式接头,用于快速轻松地集成

带模拟量和PT1000输出信号的SV全塑料设备系列

  • 一体式设计可耐受高压和高过程温度
  • 采用耐水解塑料,坚固耐用
  • 采用两线制技术时,可仅用作变送器
  • 通过饮用水认证的设备版本

关于涡街流量传感器的常见问题解答

涡街流量计技术

根据流速不同,流动介质会在测量管中安装的阻流体上产生往复湍流。该湍流由压电陶瓷传感器检测。如果截面积已知,则可通过涡流数量确定流量。创新:该流量测量方法在很大程度上不受介质的压力和温度波动影响。