搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
按照应用分类的压力传感器
移动液压
按照应用分类的压力传感器
液压油
水基介质
气体和压缩空气
移动液压
卫生
技术概述
新闻动态
产品概览
移动液压
传感器系列
压力检测范围
信号
可视化
考虑点
PU
0…600 bar
变送器
–
• 0...10 V或0.5…4.5 VDC模拟量输出,量程不可调
• G1/4或9/16 SAE过程连接
• DEUTSCH、AMP或M12电气连接
PT
0…600 bar
变送器
–
• 4...20 mA模拟量输出,量程不可调
• G1/4过程连接
• DEUTSCH、AMP、M12或DIN阀门插头电气连接