You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 全球开放标准
  2. 客户案例

IO-Link客户案例

ABB:使用IO-Link节省成本

ABB法国依赖ifm为其配电系统配备IO-Link主站和I/O模块。这可帮助他们节省布线时间和材料。由于不受特定的现场总线限制,ABB法国可以灵活提供解决方案。

NEREUS:借助IO-Link实现可靠的废水处理

NEREUS研发和生产用于过滤废水的紧凑型过滤泵系统。ifm是他们可靠的合作伙伴,为他们提供各种传感器,例如压力传感器、温度传感器、液位传感器和全新的电导率传感器。

Technoalpin:提升造雪机的效率

Technoalpin是一家位于南蒂罗尔的造雪机制造商。
凭借造雪机和泵站的众多传感器,ifm帮助其实现了滑道的改进。IO-Link技术可确保高效的系统控制。软件则使客户能方便地评估所有数据,例如流量和系统参数,并可视需要对其进行调整。

Starrag:使用IO-Link进行数字化升级

实施工业4.0主要在于建立工厂的数字化轮廓,从而能够实施由计算机辅助的过程优化。必要的信息由已经安装用于机器控制的众多传感器提供。得益于IO-Link技术,这些传感器可以提供远多于开关量信号或模拟量值的数据。位于德国Bielefeld的Starrag Technology GmbH是一家生产机床的公司,他们为机床配备了大量的ifm IO-Link传感器。因此,该行业的最终用户未来都将使用重要性日益突出的数字化技术。

阅读完整应用报告

Skanderborg Bryghus:使用IO-Link优化生产

我们依靠短距离和直接的建议,实现与客户及合作伙伴的成功合作。在Skanderborg,通过与GEA和ifm的合作,我们最终建成了全自动化的现代化啤酒厂。从大量的储罐监测到啤酒装瓶,许多不同的ifm产品都为自动化工艺提供了出色支持。

阅读完整应用报告

Ramaplast:使用IO-Link进行能源管理