You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. moneo:IIoT平台
  2. 产品
  3. moneo configure
  4. moneo configure PLC Tools

moneo configure PLC Tools插件

轻松对IO-Link设备进行GSDML参数设置

GSDML文件描述ProfiNet设备IO-Link主站网关和功能,类似于ProfiNet设备的“驱动程序”。它们包含所有相关参数,是在Siemens TIA(全集成自动化)博途/ S7-Classic中配置设备的必要文件。

然而,IO-Link设备的集成及显示没有相关标准,通常需要额外进行编程。

现在,ifm推出了全新工具箱moneo configure PLC Tools,它的首要特点就是简单的GSDML参数设置。

ifm AL14xx系列主站的GSDML文件可以在简单的3步内完成配置并集成至控制环境:添加重要的设备参数;导出参数;在TIA博途中实施。这样便无需读取数据表并设置正确的位,只需花费很少的时间就能让GSDML适配您的需求。

使用moneo configure PLC Tools轻松对ifm IO-Link主站网关(AL14xx)进行GSDML参数设置。

用户友好:更换设备时,利用适用于所有IO-Link设备的预定义文件并自动传输设置,可以减少所需的时间和工作量。

布局清晰:moneo configure的界面布局清晰,并支持在TIA博途直接访问IO-Link设备的参数。

获取专家建议

我们致力于和您一起顺利完成项目。

确信不疑了?快来联系我们吧。我们一路伴您前行。为了满足您的需求,我们的ifm系统销售团队将自始至终为您提供支持,包括从战略咨询到开发单独的软件和硬件解决方案以及相关的实施和其他服务。