You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 全球开放标准
  2. 产品选型
  3. IO-Link转换器和显示器
  4. IO-Link显示器

适合现场使用的继电器适配器

继电器适配器接线示意图

无需绕行即可开关24 VAC或32 VDC

凭借高防护等级和M12连接技术,越来越多的自动化技术组件适用于现场使用。原则上,它们提供24 V电压级别的半导体输出,最大开关电流在20到300 mA之间。若需其他电压、更高的开关电流或电气隔离,则继电器是常用的解决方案,然而到目前为止这需要绕行控制柜。利用ifm的继电器适配器,现在可以直接在现场使用继电器。它们使用现场通用的M12连接技术,可以轻松并可靠连接。

有关继电器适配器的常见问答