You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 全球开放标准
  2. 产品选型
  3. IO-Link转换器和显示器
  4. 温度转换器(RTD)

TP可将温度值转换为IO-Link信号

将信号转换器与传感器、主站、控制器和云端集成

Pt100还是Pt1000?使用TP来轻松进行数字化。

TP温度插头是一种适用于温度传感器和电阻温度计的信号转换器。其可以直接连接TT或TM系列的探头传感器或TS系列的旋入式或螺栓连接式传感器,以监测储罐和管道中液体和气体的温度。

与传统的测量头或DIN导轨式变送器相比,使用TP温度插头显著降低了接线和安装复杂度。由于使用了标准化的M12连接,可以消除安装时的错误源,例如通过电缆夹错误连接温度传感器等。而得益于其紧凑设计,TP温度插头还可用于安装空间狭小的应用。

该传感器可以通过IO-Link进行配置,例如使用 moneo 软件。moneo也可以用于可视化、评估和保存参数集。

有关温度插头的常见问答