VVB传感器全方位监测机器状态
多色LED显示器清晰显示压力范围和压力值。
为生产流程提供理想照明和信号指示
带IO-Link接口的卫生型流量计
PQ Cube压力传感器树立了新标杆
极端工况的安全选择
moneo Cloud是一款使用户能够随时随地集中查看设备健康状况的工业物联网平台。
探索未来!即刻免费开启工业革命之旅。
IIoT控制器:云连接器和强大的控制器
利用我们面向食品行业的精密流量传感器。构建您的专属产品解决方案。
想要对储罐或容器的液位进行可靠的自动化监测吗?配置您的定制化产品解决方案!
无论您需要的是连接电缆、跳线电缆还是可接线插头,我们都将直接为您推荐合适的解决方案。
输入您气缸的技术规格和制造商,您就能获得理想的ifm传感器。通过我们的Solution Builder软件,可以确保传感器完美适配并包含必要的附件。
在本期ifm节目Impulse中,我们探讨了如何实现对船舶发动机状态的有效监测。我们还与来自H&H Engineering公司的外部专家一起,展示了SCR系统如何借助传感器技术减少了氮氧化物排放,从而为船舶驶入受保护水域开辟了道路。
易福门广泛的产品组不仅考虑到所有标准的解决方案,还注重个别行业的特殊需求。针对工厂自动化,除了位置和过程智能传感器外,易福门产品组包括复杂类产品,如:用于运动控制和安全技术的传感器、用于工业图像处理和通信的产品,以及接轨工业4.0的软件系统;针对移动机械行业,有坚固可靠的控制器和识别系统等。
高精度和良好的可靠性是ifm产品的特点,同时也是我们的承诺——我们为标准硬件产品提供5年质保。此外,我们乐于随时提供建议、支持和专业知识,成为您可靠的合作伙伴。我们希望您在使用ifm产品时,深信ifm是您实现自动化的最佳拍档。
压缩空气是工业环境中非常昂贵的能源形式之一,因此尽可能高效地利用压缩空气就变得非常重要,这包括尽早检测泄漏以及快速进行维修。这可降低能源成本并确保连接系统的可靠运行。我们可提供简单、有效的解决方案来无缝监测整个压缩空气系统,方便您追踪整个系统的压缩空气行为——从压缩机到各个用气终端。
对于ifm而言,可持续发展并不仅仅是用来宣传的流行语。事实上,负责任地对待环境和使用自然资源已经成为我们公司理念不可分割的一部分,并且我们通过定期发布可持续发展报告来记录我们在气候中和生产方面的进展。经济、环境和社会问题是公司发展的三大支柱。我们的产品也有利于客户提高过程效率和可靠性,从而进一步节约资源。您不妨亲自见证!